Dispositif de réglage de niveau en acier inoxydable (KC-1275-D)

Dispositif de réglage de niveau en acier inoxydable (KC-1275-D)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Since the area of the bottom part that comes in contact with the ground is larger than that of general level adjusters, it is stable even when placed on soft surfaces such as on soil.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KC-1275-D-7

Référence pièce
KC-1275-D-7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

4.04 €

2.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Standard Poignée de réglage de la hauteur NA
Matériau du filetage Tige en acier inoxydable Traitement de surface du filetage NA Matériau du corps Plaque en acier inoxydable
Traitement de surface du corps principal Polissage au tonneau Longueur de filetage(mm) 30 Hauteur du corps principal H(mm) 9.5
Filetage nominal M(mm) 6 Propriétés Résistance à la corrosion / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur Mécanisme pivotant NA
Hauteur totale(mm) 44.5 Code produit 24376

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de réglage de niveau en acier inoxydable (KC-1275-D), le numéro d'article est le suivant: KC-1275-D-7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KC-1275-D-7.

Assistance technique