Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KC-270-W-1 |
KC-270-W-2 |
KC-270-W-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M (mm) | Hauteur totale (mm) | Largeur l (mm) | Largeur φ D2 | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.14 € 1.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 11 | 16 | 40 | 20630 | |
2.66 € 1.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 9 | 13 | 28 | 20631 | |
2.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 8 | 11 | 25 | 20632 |
Loading...
Type | Type à boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Standard | Poignée de réglage de la hauteur | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Alliage de zinc | Traitement de surface du corps principal | Placage au chrome | Propriétés | Standard |
Mécanisme pivotant | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M(mm)
Hauteur totale(mm)
Largeur l(mm)
Largeur φ D2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles