• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pied de nivellement en acier inoxydable pour charges lourdes (K-1276-B)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-1276-B-24-150
K-1276-B-24-200
K-1276-B-30-150
K-1276-B-30-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge admissible
(kN)
Longueur de filetage
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Vis + hauteur du corps principal
(mm)
Code produit

134.22 €

1 6 jours 39.21502419031537

119.11 €

1 6 jours 39.22002424031538

119.11 €

1 6 jours 491503019031539

140.67 €

1 6 jours 492003024031540

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Avec fond en caoutchouc Poignée de réglage de la hauteur NA
Matériau du filetage Tige en acier inoxydable Traitement de surface du filetage NA Matériau du corps Tige en acier inoxydable
Traitement de surface du corps principal NA Matériaux caoutchouc inférieurs Caoutchouc synthétique (NBR) Hauteur du corps principal H(mm) 40
Propriétés Résistance à la corrosion Mécanisme pivotant NA

Assistance technique