Loquet affleurant réglable C-933-3

Loquet affleurant réglable C-933-3
Covered with hard vinyl chloride and has high cleanliness and chemical resistance.

[Features]
· Magnet catch sealed with hard vinyl chloride.
· Excellent chemical resistance.
· Striker plate also covered with hard vinyl chloride to improve cleanliness and chemical resistance.
· Mounting pitch is from 26 to 36 mm and 1 mm gap can be adjusted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-933-3

Référence pièce
C-933-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.08 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet magnétique Catégorie de type d'aimant Forme carrée Puissance d'adsorption(N) 4
Longueur L(mm) 43 Largeur W(mm) 12 Méthode de montage Imposition
Diam. du trou de montage D(mm) 3.5 Surface de montage carré de l'aimant B Plaque de maintien Disponible
Environnement de fonctionnement Antirouille / Étanche aux poussières Matériau du corps Chlorure de vinyle Traitement de surface du corps principal NA
Matériau de la plaque d'appui Plaque en acier inoxydable Traitement de surface de la plaque d'appui Revêtement en résine Matériau de l'aimant Néodyme
Traitement de surface de l'aimant NA Hauteur h(mm) 11 Couleur du corps principal Ivoire
Code produit 24273

Vous vous trouvez sur la page de Loquet affleurant réglable C-933-3, le numéro d'article est le suivant: C-933-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-933-3.

Assistance technique