Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-105-1 |
C-105-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur L (mm) | Largeur W (mm) | Diam. du trou de montage D (mm) | Hauteur h (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 42 | 17 | 3.3 | 53.7 | 20381 | |
3.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 43 | 17.8 | 3.2 | 38.5 | 20382 |
Loading...
Type | Type d'aimant (avec fonction de poussée) | Catégorie de type d'aimant | Forme carrée | Puissance d'adsorption(N) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Imposition | Matériau du corps | Résine ABS | Traitement de surface du corps principal | NA |
Matériau de la plaque d'appui | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Traitement de surface de la plaque d'appui | Placage bronze | Matériau de l'aimant | Ferrite de baryum (isotropique) |
Traitement de surface de l'aimant | NA | Couleur du corps principal | Marron |
Configurer
Propriétés de base
Longueur L(mm)
Largeur W(mm)
Diam. du trou de montage D(mm)
Hauteur h(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles