Loquet de poussée à simple pression C-71

Loquet de poussée à simple pression C-71
  • Remise sur volume
Slight push to open or close the door. No use of magnets, making it suitable for places not favorable for magnets.

[Features]
· To close the door push lightly, and push it again to activate the spring and open the door.
· No use of magnets, making it suitable for places not favorable for magnets.
· Spring is made of stainless steel and has excellent corrosion resistance.
· Suitable for exterior of fuel supply port as well as inside of service box, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-71

Référence pièce
C-71
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

11.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à poussée Puissance d'adsorption(N) 78 Longueur L(mm) 30
Largeur W(mm) 20 Méthode de montage Imposition Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps Polyacétal Traitement de surface du corps principal NA Hauteur h(mm) 31
Couleur du corps principal Noir Code produit 21362

Vous vous trouvez sur la page de Loquet de poussée à simple pression C-71, le numéro d'article est le suivant: C-71.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-71.

Assistance technique