Loquet DURACON® type carré C-131

Loquet DURACON® type carré C-131
  • Remise sur volume
Made of plastic for smooth movement.
"DURACON®" is a registered trademark of Polyplastics Co., Ltd. in Japan and other countries.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-131

Référence pièce
C-131
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

6.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet Puissance d'adsorption(N) 22 Longueur L(mm) 38
Largeur W(mm) 13 Méthode de montage Encastrement Diam. du trou de montage D(mm) 3.3
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps Polyacétal Traitement de surface du corps principal NA
Hauteur H1(mm) 12 Code produit 20405

Vous vous trouvez sur la page de Loquet DURACON® type carré C-131, le numéro d'article est le suivant: C-131.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-131.

Assistance technique