Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-56-C-1 |
C-56-C-2 |
C-56-C-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Puissance d'adsorption (N) | Longueur L (mm) | Largeur W (mm) | Diam. du trou de montage D (mm) | Hauteur h (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.27 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | 74 | 14 | 4.4 | 20 | 23831 | ||
8.64 € | 1 | 6 jours | 10 | 17 | 48 | 11.3 | 4.4 | 20 | 23832 | ||
7.67 € | 1 | 6 jours | 10 | 13 | 38 | 10 | 3.2 | 10 | 23833 |
Loading...
Type | Loquet magnétique | Catégorie de type d'aimant | Forme carrée | Méthode de montage | Imposition |
---|---|---|---|---|---|
Surface de montage carré de l'aimant | B | Plaque de maintien | Disponible | Environnement de fonctionnement | Antirouille / Étanche aux poussières |
Matériau du corps | Polyacétal | Traitement de surface du corps principal | NA | Matériau de la plaque d'appui | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
Traitement de surface de la plaque d'appui | Revêtement en résine | Matériau de l'aimant | Néodyme | Traitement de surface de l'aimant | NA |
Couleur du corps principal | Blanc |
Configurer
Propriétés de base
Puissance d'adsorption(N)
Longueur L(mm)
Largeur W(mm)
Diam. du trou de montage D(mm)
Hauteur h(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles