Loquet d'angle en acier inoxydable C-1072

Loquet d'angle en acier inoxydable C-1072
  • Remise sur volume
Reliable design made of stainless teel with excellent corrosion resistance.

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1072

Référence pièce
C-1072
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

4.40 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type spécial Puissance d'adsorption(N) 19 Longueur L(mm) 40
Largeur W(mm) 25 Méthode de montage Imposition Diam. du trou de montage D(mm) 2.1
Environnement de fonctionnement Antirouille Matériau du corps Plaque en acier inoxydable Traitement de surface du corps principal Polissage du corps
Hauteur h(mm) 22.5 Code produit 20831

Vous vous trouvez sur la page de Loquet d'angle en acier inoxydable C-1072, le numéro d'article est le suivant: C-1072.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1072.

Assistance technique