Support de porte avec butée en acier inoxydable C-1898

Support de porte avec butée en acier inoxydable C-1898
Can be mounted on a corrugated panel, and is difficult to take out due to the built-in flat spring. Easy to install imposition type.

[Features]
· Easy to install imposition type.
· Can also be attached to the corrugated panel.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Metal fitting has a built-in flat spring hso it will not come off due to vibration.
· Fall prevention function due to vibration, shock, etc. (C-898-A).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-1898-1S
C-1898-2S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L
(mm)
Code produit

17.20 €

1 6 jours 12723643

14.18 €

1 6 jours 10023642

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type spécial Largeur W(mm) 21 Méthode de montage Imposition
Diam. du trou de montage D(mm) 6.5 Environnement de fonctionnement Antirouille Matériau du corps Plaque en acier inoxydable
Traitement de surface du corps principal Polissage du corps Butée Disponible Hauteur h(mm) 12.5

Assistance technique