Targette en acier inoxydable FC-1906-B

Targette en acier inoxydable FC-1906-B
  • En promotion
  • Remise sur volume
Retractable and catches the door smoothly and firmly.

[Features]
· Detachment is smooth.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FC-1906-B

Référence pièce
FC-1906-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

41.46 €

20.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet à rouleau Longueur L(mm) 68 Largeur W(mm) 38
Méthode de montage Imposition Diam. du trou de montage D(mm) 5.4 Environnement de fonctionnement Antirouille
Matériau du corps Fonte d'acier inoxydable Traitement de surface du corps principal Traitement à projection de billes Hauteur h(mm) 72
Code produit 62805

Vous vous trouvez sur la page de Targette en acier inoxydable FC-1906-B, le numéro d'article est le suivant: FC-1906-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FC-1906-B.

Assistance technique