Support de porte en acier inoxydable C-1898

Support de porte en acier inoxydable C-1898
Has a built-in flat spring, so it does not come off even by vibration, has excellent corrosion resistance, and is easy to install.

[Features]
· Easy to install imposition type.
· Can also be attached to the corrugated panel.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Metal fitting has a built-in flat spring hso it will not come off due to vibration.
· Fall prevention function due to vibration, shock, etc. (C-898-A).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-1898-1
C-1898-2
C-1898-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L
(mm)
Largeur W
(mm)
Diam. du trou de montage D
(mm)
Hauteur h
(mm)
Code produit

12.39 €

1 6 jours 10127216.212.522224

12.12 €

1 6 jours 1099216.212.522910

13.49 €

1 6 jours -1124061022927

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type spécial Méthode de montage Imposition Environnement de fonctionnement Antirouille
Matériau du corps Plaque en acier inoxydable Traitement de surface du corps principal Polissage du corps

Assistance technique