Loquet de poussée en acier inoxydable C-1885

Loquet de poussée en acier inoxydable C-1885
  • Remise sur volume
[Features]
· Ideal as a one-touch lock of lids and small doors.
· Snatch lock type with excellent vibration resistance.
· Key is built into the push button (C-1885-1).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-1885-1
C-1885-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Clé Code produit

44.23 €

1 6 jours Disponible21529

30.47 €

1 Disponible 6 jours NA21530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type spécial Longueur L(mm) 70 Largeur W(mm) 44.5
Méthode de montage Encastrement Diam. du trou de montage D(mm) 6 Environnement de fonctionnement Antirouille
Matériau du corps Plaque en acier inoxydable Traitement de surface du corps principal Polissage du corps Hauteur h(mm) 46

Assistance technique