Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-1051-1 |
C-1051-2 |
C-1051-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Puissance d'adsorption (N) | Longueur L (mm) | Largeur W (mm) | Diam. du trou de montage D (mm) | Hauteur h (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 29 | 38.4 | 15.2 | 6 | 21 | 20828 | |
6.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 27 | 32 | 15.4 | 3.6 | 19 | 20829 | |
2.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10.8 | 28 | 13.5 | 3 | 16 | 23789 |
Loading...
Type | Loquet à rouleau | Méthode de montage | Imposition | Environnement de fonctionnement | Antirouille |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Plaque en acier inoxydable | Traitement de surface du corps principal | Surface polie |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Puissance d'adsorption(N)
Longueur L(mm)
Largeur W(mm)
Diam. du trou de montage D(mm)
Hauteur h(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles