Loquet à rouleau en acier inoxydable C-1128

Loquet à rouleau en acier inoxydable C-1128
  • Remise sur volume
Stainless steel with excellent corrosion resistance, also welding possible with iron

[Features]
· Made of stainless steel with excellent corrosion resistance (C-1128.
· Made of iron so welding (spot) is possible.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1128

Référence pièce
C-1128
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

5.85 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet à rouleau Puissance d'adsorption(N) 17 Longueur L(mm) 41.5
Largeur W(mm) 13 Méthode de montage Encastrement Diam. du trou de montage D(mm) 4.2
Environnement de fonctionnement Antirouille Matériau du corps Plaque en acier inoxydable Traitement de surface du corps principal Surface polie
Hauteur h(mm) 30 Hauteur H1(mm) 28 Code produit 23805

Vous vous trouvez sur la page de Loquet à rouleau en acier inoxydable C-1128, le numéro d'article est le suivant: C-1128.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1128.

Assistance technique