Loquet à rouleau pour boîtier en acier inoxydable C-1532

Loquet à rouleau pour boîtier en acier inoxydable C-1532
  • En promotion
  • Remise sur volume
Main body is made of stainless steel providing excellent corrosion resistance, and the roller part is made of resin and operates smoothly.

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Roller part is made of resin and operates smoothly.
· Mounting hole is a long hole, so fine adjustment can be done after installation.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1532

Référence pièce
C-1532
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

7.00 €

2.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet à rouleau Puissance d'adsorption(N) 24.7 Longueur L(mm) 48.5
Largeur W(mm) 15 Méthode de montage Imposition Diam. du trou de montage D(mm) 3.2
Environnement de fonctionnement Antirouille Matériau du corps Plaque en acier inoxydable Hauteur h(mm) 15.5
Code produit 22326

Vous vous trouvez sur la page de Loquet à rouleau pour boîtier en acier inoxydable C-1532, le numéro d'article est le suivant: C-1532.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1532.

Assistance technique