Serrure à fente C-560

Serrure à fente C-560
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· One-touch operation for door closing.
· Coin or screwdriver is okay for opening the door.
· Easy installation greatly reduces working time.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-560

Référence pièce
C-560
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

28.31 €

11.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet Longueur L(mm) 40 Largeur W(mm) 24
Méthode de montage Encastrement Diam. du trou de montage D(mm) 18 Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps Polyamide Traitement de surface du corps principal NA Hauteur h(mm) 42
Code produit 21250

Vous vous trouvez sur la page de Serrure à fente C-560, le numéro d'article est le suivant: C-560.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-560.

Assistance technique