Serrure à fente C-570

Serrure à fente C-570

Détails du produit:

Référence fabricant: C-570

Marque: TAKIGEN

Prix: 61.78

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-570

Référence pièce
C-570
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

61.78 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet Longueur L(mm) 44 Largeur W(mm) 24
Méthode de montage Encastrement Diam. du trou de montage D(mm) 21 Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps Polyamide Traitement de surface du corps principal NA Hauteur h(mm) 50
Code produit 21335

Vous vous trouvez sur la page de Serrure à fente C-570, le numéro d'article est le suivant: C-570.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-570.

Assistance technique