Référence fabricant: C-895-6
Marque: TAKIGEN
Prix: 8.42 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-895-6
Type | Loquet | Longueur L(mm) | 40 | Largeur W(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Imposition | Diam. du trou de montage D(mm) | 7 | Environnement de fonctionnement | Standard |
Matériau du corps | Caoutchouc synthétique (EPDM) | Traitement de surface du corps principal | NA | Hauteur h(mm) | 32.5 |
Code produit | 22206 |
Vous vous trouvez sur la page de Support de porte C-895, le numéro d'article est le suivant: C-895-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-895-6.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles