Support de porte C-898

Support de porte C-898
  • Remise sur volume
Stainless steel provides excellent corrosion resistance. Easy to install imposition type.

[Features]
· Easy to install imposition type.
· Can also be attached to the corrugated panel.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Metal fitting has a built-in flat spring hso it will not come off due to vibration.
· Fall prevention function due to vibration, shock, etc. (C-898-A).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-898-A

Référence pièce
C-898-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.71 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type spécial Longueur L(mm) 112 Largeur W(mm) 40
Méthode de montage Imposition Diam. du trou de montage D(mm) 6 Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps Plaque en acier laminé Traitement de surface du corps principal Traitement par chrome et zingage Hauteur h(mm) 10
Code produit 22926

Vous vous trouvez sur la page de Support de porte C-898, le numéro d'article est le suivant: C-898-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-898-A.

Assistance technique