Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CP-522-2-1 |
CP-522-2-3 |
CP-522-2-5 |
CP-522-3-1 |
CP-522-3-3 |
CP-522-3-5 |
CP-522-4-1 |
CP-522-4-3 |
CP-522-4-5 |
CP-522-5-1 |
CP-522-5-3 |
CP-522-5-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur L (mm) | Largeur W (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.14 € | 1 | 5 jours | 10 | 16 | 21 | 21345 | ||
1.17 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 7.6 | 14 | 21346 | ||
0.42 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 9.4 | 17.8 | 21347 | ||
0.42 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 22.5 | 21348 | ||
1.14 € | 1 | 6 jours | 10 | 7.6 | 15.7 | 21349 | ||
1.14 € | 1 | 5 jours | 10 | 9.4 | 19 | 21350 | ||
1.14 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 24.4 | 21351 | ||
1.14 € | 1 | 6 jours | 10 | 7.6 | 16.7 | 21352 | ||
1.14 € | 1 | 6 jours | 10 | 9.4 | 21.1 | 21353 | ||
1.17 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 25.5 | 21354 | ||
1.14 € | 1 | 6 jours | 10 | 7.6 | 18 | 21355 | ||
1.14 € | 1 | 6 jours | 10 | 9.4 | 21.8 | 21356 |
Loading...
Type | Type spécial | Méthode de montage | Encastrement | Diam. du trou de montage D(mm) | 7.6 |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps | Polyamide | Traitement de surface du corps principal | NA |
Couleur du corps principal | Noir |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur L(mm)
Largeur W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles