Loquet pour tuyau en acier inoxydable C-1486-C

Loquet pour tuyau en acier inoxydable C-1486-C
Lock function that works just by inserting ø48.6 single pipe. Padlock on the lock pin hole as a theft prevention measure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1486-C

Référence pièce
C-1486-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.80 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet Longueur L(mm) 122 Largeur W(mm) 32.3
Méthode de montage Imposition Diam. du trou de montage D(mm) 8.5 Environnement de fonctionnement Antirouille
Matériau du corps Plaque en acier inoxydable Traitement de surface du corps principal Polissage du corps Hauteur h(mm) 88
Code produit 24272

Vous vous trouvez sur la page de Loquet pour tuyau en acier inoxydable C-1486-C, le numéro d'article est le suivant: C-1486-C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1486-C.

Assistance technique