Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CP-854-1
Type | Loquet | Longueur L(mm) | 68 | Largeur W(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Imposition | Diam. du trou de montage D(mm) | 4.5 | Environnement de fonctionnement | Standard |
Matériau du corps | Polyacétal | Traitement de surface du corps principal | NA | Hauteur h(mm) | 43 |
Couleur du corps principal | Blanc | Code produit | 21456 |
Vous vous trouvez sur la page de Support de porte en plastique CP-854, le numéro d'article est le suivant: CP-854-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CP-854-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles