Loquet à bille C-90

Loquet à bille C-90
  • Remise sur volume
Ball catch with excellent rust prevention. Ideal for hot and humid conditions.

[Features]
· Made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance (C-1090).
· Ideal for high temperature and high humidity.
· Smooth pull in and pull out.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-90-0
C-90-1
C-90-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPuissance d'adsorption
(N)
Longueur L
(mm)
Largeur W
(mm)
Diam. du trou de montage D
(mm)
Hauteur h
(mm)
Code produit

12.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

-507013M42320358

8.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

1018.65010M41620359

8.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

-8.8438M313.520360

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet à billes Méthode de montage Imposition Matériau du corps Alliage de zinc
Traitement de surface du corps principal Placage au chrome

Assistance technique