Loquet magnétique C-167 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Loquet magnétique C-167
With strong absorption power, it is safe and will not come off suddenly. Mounting hole is also long, so adjustment after installation is easy

[Features]
· Strong absorption power.
· Mounting hole is also long, and can be adjusted after installation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-167

Référence pièce
C-167
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

10.19 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet magnétique Catégorie de type d'aimant Forme carrée Puissance d'adsorption(N) 166
Longueur L(mm) 44 Largeur W(mm) 50 Méthode de montage Imposition
Diam. du trou de montage D(mm) 3.6 Surface de montage carré de l'aimant A Plaque de maintien Disponible
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps Laiton Traitement de surface du corps principal Placage au nickel
Matériau de la plaque d'appui Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Traitement de surface de la plaque d'appui Placage au nickel Matériau de l'aimant Ferrite de baryum (anisotropique)
Traitement de surface de l'aimant NA Hauteur h(mm) 16 Code produit 20478

Vous vous trouvez sur la page de Loquet magnétique C-167, le numéro d'article est le suivant: C-167.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-167.

Assistance technique