Loquet magnétique C-179

Loquet magnétique C-179
Magnet adjustable within a range of 5 mm.

[Features]
· Magnet adjustable within a range of 5 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-179

Référence pièce
C-179
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

3.35 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet magnétique Catégorie de type d'aimant Forme carrée Puissance d'adsorption(N) 30
Longueur L(mm) 46 Largeur W(mm) 13 Méthode de montage Imposition
Diam. du trou de montage D(mm) 3.5 Surface de montage carré de l'aimant B Plaque de maintien Disponible
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps Polypropylène Traitement de surface du corps principal NA
Matériau de la plaque d'appui Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Traitement de surface de la plaque d'appui Placage au nickel Matériau de l'aimant Ferrite de baryum (anisotropique)
Traitement de surface de l'aimant NA Hauteur h(mm) 20 Couleur du corps principal Ivoire
Code produit 23291

Vous vous trouvez sur la page de Loquet magnétique C-179, le numéro d'article est le suivant: C-179.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-179.

Assistance technique