Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Loquet magnétique | Catégorie de type d'aimant | Forme carrée | Puissance d'adsorption(N) | 49 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur L(mm) | 80 | Méthode de montage | Imposition | Diam. du trou de montage D(mm) | 4.2 |
Plaque de maintien | Disponible | Environnement de fonctionnement | Antirouille | Matériau du corps | Polypropylène |
Traitement de surface du corps principal | NA | Matériau de la plaque d'appui | Plaque en acier inoxydable | Traitement de surface de la plaque d'appui | NA |
Matériau de l'aimant | Ferrite de baryum (anisotropique) | Traitement de surface de l'aimant | NA | Couleur du corps principal | Transparence |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur W(mm)
Surface de montage carré de l'aimant
Hauteur h(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles