Loquet magnétique C-93

Loquet magnétique C-93
  • En promotion
  • Remise sur volume
Adjustment to the hole length can be done even after the mounting holes are installed, making it extremely easy to install

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-93

Référence pièce
C-93
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

6.60 €

1.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet magnétique Catégorie de type d'aimant Forme carrée Puissance d'adsorption(N) 14
Longueur L(mm) 47 Largeur W(mm) 14 Méthode de montage Imposition
Diam. du trou de montage D(mm) 3 Surface de montage carré de l'aimant B Plaque de maintien Disponible
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps Polyéthylène Traitement de surface du corps principal NA
Matériau de la plaque d'appui Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Traitement de surface de la plaque d'appui Traitement par chrome et zingage Matériau de l'aimant Caoutchouc synthétique (aimant en ferrite isotropique)
Traitement de surface de l'aimant NA Hauteur h(mm) 17.5 Couleur du corps principal Marron
Code produit 20363

Vous vous trouvez sur la page de Loquet magnétique C-93, le numéro d'article est le suivant: C-93.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-93.

Assistance technique