Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-930-1 |
C-930-2 |
C-930-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Puissance d'adsorption (N) | Matériau de l'aimant | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.92 € | 1 | 6 jours | 10 | 78.4 | Néodyme | 23061 | ||
5.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 44 | [Ferrite] Ferrite de baryum (anisotropique) | 23062 | |
0.82 € | 1 | 6 jours | 10 | 18 | [Ferrite] Ferrite de baryum (isotropique) | 23063 |
Loading...
Type | Loquet magnétique | Catégorie de type d'aimant | Forme carrée | Longueur L(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur W(mm) | 12 | Diam. du trou de montage D(mm) | 4 | Surface de montage carré de l'aimant | D |
Plaque de maintien | NA | Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps | Polypropylène |
Traitement de surface du corps principal | NA | Traitement de surface de l'aimant | NA | Hauteur h(mm) | 14.5 |
Couleur du corps principal | Noir |
Configurer
Propriétés de base
Puissance d'adsorption(N)
Matériau de l'aimant
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles