Référence fabricant: C-94
Marque: TAKIGEN
Prix: 1.42 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-94
Type | Loquet magnétique | Catégorie de type d'aimant | Forme carrée | Puissance d'adsorption(N) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur L(mm) | 29 | Largeur W(mm) | 16.6 | Méthode de montage | Encastrement |
Surface de montage carré de l'aimant | C | Plaque de maintien | Disponible | Environnement de fonctionnement | Standard |
Matériau du corps | Résine ABS | Traitement de surface du corps principal | NA | Matériau de la plaque d'appui | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
Traitement de surface de la plaque d'appui | Traitement par chrome et zingage | Matériau de l'aimant | Ferrite de baryum (isotropique) | Traitement de surface de l'aimant | NA |
Hauteur h(mm) | 24 | Couleur du corps principal | Ivoire | Code produit | 20364 |
Vous vous trouvez sur la page de Loquet magnétique C-94, le numéro d'article est le suivant: C-94.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-94.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles