Loquet à rouleau C-128

Loquet à rouleau C-128
  • Remise sur volume
Since it is iron it can be welded, and since it is stainless steel it has excellent corrosion resistance.

[Features]
· Since it is iron it can be welded (spot)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-128

Référence pièce
C-128
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

2.89 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet à rouleau Puissance d'adsorption(N) 12 Longueur L(mm) 41
Largeur W(mm) 13 Méthode de montage Encastrement Diam. du trou de montage D(mm) 4.2
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps Plaque en acier laminé Traitement de surface du corps principal Traitement par chrome et zingage
Hauteur H1(mm) 28 Code produit 20403

Vous vous trouvez sur la page de Loquet à rouleau C-128, le numéro d'article est le suivant: C-128.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-128.

Assistance technique