Loquet à simple pression (ouverture verticale) C-541

Loquet à simple pression (ouverture verticale) C-541
  • Remise sur volume
Uses stainless steel spring for open and close function, and no magnet is used, making it suitable for places not favorable for magnets.

[Features]
· To close the door, push lightly, and push it again to activate the spring and open the door.
· No use of magnets, making it suitable for places not favorable for magnets.
· The built-in spring is made of stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-541-A

Référence pièce
C-541-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

5.17 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à poussée Puissance d'adsorption(N) 29 Longueur L(mm) 40
Largeur W(mm) 18 Méthode de montage Imposition Diam. du trou de montage D(mm) 4.2
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps Polyacétal Traitement de surface du corps principal NA
Hauteur h(mm) 51 Couleur du corps principal Noir Code produit 21537

Vous vous trouvez sur la page de Loquet à simple pression (ouverture verticale) C-541, le numéro d'article est le suivant: C-541-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-541-A.

Assistance technique