Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-541-B
Type | Type à poussée | Puissance d'adsorption(N) | 29 | Longueur L(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur W(mm) | 18 | Méthode de montage | Imposition | Diam. du trou de montage D(mm) | 4.2 |
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps | Polyacétal | Traitement de surface du corps principal | NA |
Hauteur h(mm) | 51 | Couleur du corps principal | Noir | Code produit | 22333 |
Vous vous trouvez sur la page de Loquet à simple pression (ouverture horizontale) C-541, le numéro d'article est le suivant: C-541-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-541-B.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles