Loquet affleurant antistatique C-56-BE

Loquet affleurant antistatique C-56-BE
Anti-static resin is used to prevent the adhesion of dust due to static electricity.
Magnet is covered with a resin cover, so generation of dust can be suppressed. Absorbs from A surface as well as B surface.
Mounting hole is a long hole, so fine adjustment is possible after installation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-56-BE-1
C-56-BE-2
C-56-BE-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPuissance d'adsorption
(N)
Longueur L
(mm)
Largeur W
(mm)
Diam. du trou de montage D
(mm)
Hauteur h
(mm)
Code produit

13.49 €

1 6 jours 107574144.42023876

6.97 €

1 6 jours 10144811.34.42023877

6.04 €

1 6 jours 101438103.21023878

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet magnétique Catégorie de type d'aimant Forme carrée Méthode de montage Imposition
Surface de montage carré de l'aimant B Plaque de maintien Disponible Environnement de fonctionnement Antirouille / Étanche aux poussières
Matériau du corps Polypropylène Traitement de surface du corps principal NA Matériau de la plaque d'appui Plaque en acier inoxydable
Traitement de surface de la plaque d'appui NA Matériau de l'aimant Néodyme Traitement de surface de l'aimant NA
Couleur du corps principal Blanc

Assistance technique