Loquet très affleurant antistatique C-56-CE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-56-CE-1
C-56-CE-2
C-56-CE-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPuissance d'adsorption
(N)
Longueur L
(mm)
Largeur W
(mm)
Diam. du trou de montage D
(mm)
Hauteur h
(mm)
Code produit

14.97 €

1 6 jours 105074144.42023954

9.46 €

1 6 jours 10174811.34.42023955

8.59 €

1 6 jours 101338103.21023956

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet magnétique Catégorie de type d'aimant Forme carrée Méthode de montage Imposition
Surface de montage carré de l'aimant B Plaque de maintien Disponible Environnement de fonctionnement Antirouille / Étanche aux poussières
Matériau du corps Polypropylène Traitement de surface du corps principal NA Matériau de la plaque d'appui Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Traitement de surface de la plaque d'appui Revêtement en résine Matériau de l'aimant Néodyme Traitement de surface de l'aimant NA
Couleur du corps principal Blanc

Assistance technique