Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-932-1 |
C-932-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Puissance d'adsorption (N) | Longueur L (mm) | Largeur W (mm) | Diam. du trou de montage D (mm) | Hauteur h (mm) | Couleur du corps principal | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | 44.5 | 7.5 | 3.5 | 24 | Noir | 24009 | |
2.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 15 | 34 | 5 | 3.2 | 12 | Blanc | 23993 |
Loading...
Type | Loquet magnétique | Catégorie de type d'aimant | Forme carrée | Méthode de montage | Imposition |
---|---|---|---|---|---|
Surface de montage carré de l'aimant | B | Plaque de maintien | NA | Environnement de fonctionnement | Standard |
Matériau du corps | Polyacétal | Traitement de surface du corps principal | NA | Matériau de l'aimant | Ferrite de baryum (anisotropique) |
Traitement de surface de l'aimant | NA |
Configurer
Propriétés de base
Puissance d'adsorption(N)
Longueur L(mm)
Largeur W(mm)
Diam. du trou de montage D(mm)
Hauteur h(mm)
Couleur du corps principal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles