• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Loquet magnétique encastré C-349N

Loquet magnétique encastré C-349N
One touch installation. Embedded type so there are few protrusions on the surface.
1 size corresponds to the plate thickness of 0.8 to 2.0 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-349N-1
C-349N-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPuissance d'adsorption
(N)
Longueur L
(mm)
Code produit

2.27 €

1 6 jours 10496423821

2.10 €

1 6 jours 10294023822

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet magnétique Catégorie de type d'aimant Forme carrée Largeur W(mm) 10
Méthode de montage Encastrement Surface de montage carré de l'aimant C Plaque de maintien NA
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps Polypropylène Traitement de surface du corps principal NA
Matériau de l'aimant Ferrite de baryum (isotropique) Traitement de surface de l'aimant NA Hauteur h(mm) 14.4
Couleur du corps principal Blanc

Assistance technique