Aimant de fermeture FC-761

Aimant de fermeture FC-761
[Features]
· Excellent absorption capability, strong ferrite magnet.
· Combination of strong magnet and flat bar to ensure secure sealing of the door demonstrates superior absorption power.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FC-761-1
FC-761-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Puissance d'adsorption
(N)
Longueur L
(mm)
Code produit

10.89 €

1 6 jours 39213062029

8.00 €

1 6 jours 2949062030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet magnétique Catégorie de type d'aimant Forme carrée Largeur W(mm) 21
Méthode de montage Encastrement Surface de montage carré de l'aimant A Plaque de maintien NA
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps Matériau en acier laminé pour structure générale Traitement de surface du corps principal Traitement par chrome et zingage
Matériau de l'aimant Ferrite de baryum (anisotropique) Traitement de surface de l'aimant NA Hauteur h(mm) 25

Assistance technique