Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KC-1261-S-12 |
KC-1261-S-16 |
KC-1261-S-22 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course S (mm) | Longueur du rail L1 (mm) | Charge admissible (en utilisant 2 éléments) (N) | Course Ls [classification] (mm) | Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification] (N) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.99 € 13.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 224 | 304.8 | 314 | Jusqu'à 250 | Jusqu'à 400 | 22941 | |
32.21 € 15.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 315 | 406.4 | 353 | Jusqu'à 350 | Jusqu'à 400 | 22943 | |
37.91 € 18.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 406 | 558.8 | 441 | Jusqu'à 450 | Jusqu'à 500 | 22946 |
Loading...
Type | Forme coulissante | Matériau du rail | Plaque en acier inoxydable laminé à froid (EN 1.4301 équiv.) | Nombre d'étage du rail | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur h(mm) | 9.5 | Largeur l(mm) | 35.3 | Traitement de surface du rail | Brillantage |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Course S(mm)
Longueur du rail L1(mm)
Charge admissible (en utilisant 2 éléments)(N)
Course Ls [classification](mm)
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification](N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles