Rail de glissière avec mécanisme de retenue, K-251-HD

Rail de glissière avec mécanisme de retenue, K-251-HD
  • En promotion
  • Remise sur volume
Locks while pulling out with ball lock, and holds in stored condition by frictional force of resin stopper. Using ball bearing results in smooth drawers

[Features]
· K-251 hold mechanism added to the product.
· Ball lock works and locks easily in pulled out condition.
· Also, the stored state is maintained with the resin stopper force.
· Slide part uses a ball bearing and the movement is smooth

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-251-HD-12
K-251-HD-14
K-251-HD-16
K-251-HD-18
K-251-HD-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse S
(mm)
Longueur du rail L1
(mm)
Charge admissible (en utilisant 2 éléments)
(N)
Course Ls [classification]
(mm)
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification]
(N)
Code produit

15.09 €

7.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

10226304.8314Jusqu'à 250Jusqu'à 40031424

15.80 €

6.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

10277355.6284Jusqu'à 300Jusqu'à 30031425

17.07 €

7.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

10302406.4353Jusqu'à 350Jusqu'à 40031426

18.30 €

8.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

10328457.2421Jusqu'à 350Jusqu'à 50031427

20.51 €

9.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

10404558.8441Jusqu'à 450Jusqu'à 50031429

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme coulissante Matériau du rail Plaque en acier laminé à froid Nombre d'étage du rail 2
Hauteur h(mm) 9.6 Largeur l(mm) 35.3 Traitement de surface du rail Traitement par chrome et zingage

Assistance technique