Rail de glissière avec mécanisme de retenue, K-251-HDS

Rail de glissière avec mécanisme de retenue, K-251-HDS
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Smooth moving drawers due to ball bearings.
· The spring stopper holds the drawer in the withdrawn state. Release by exerting power on the inner member.
·When the inner member is pulled out, the spring stopper is released and can be detached.
·When storing, it is held using the detent mechanism.
· Slide part uses ball bearing so movement is smooth.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-251-HDS-12
K-251-HDS-16
K-251-HDS-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse S
(mm)
Longueur du rail L1
(mm)
Charge admissible (en utilisant 2 éléments)
(N)
Course Ls [classification]
(mm)
Code produit

19.01 €

9.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

10201.3304.8314Jusqu'à 25031437

21.16 €

9.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

10278406.4353Jusqu'à 30031439

24.01 €

12.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

10378508392Jusqu'à 40031441

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme coulissante Matériau du rail Plaque en acier laminé à froid Nombre d'étage du rail 2
Hauteur h(mm) 9.6 Largeur l(mm) 35.3 Traitement de surface du rail Traitement par chrome et zingage
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification](N) Jusqu'à 400

Assistance technique