Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KC-1359-20
Type | Forme coulissante | Course S(mm) | 217 | Longueur du rail L1(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible (en utilisant 2 éléments)(N) | 372 | Matériau du rail | Plaque en acier inoxydable laminé à froid (EN 1.4301 équiv.) | Nombre d'étage du rail | 3 |
Hauteur h(mm) | 19 | Largeur l(mm) | 27 | Traitement de surface du rail | N/A |
Course Ls [classification](mm) | Jusqu'à 250 | Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification](N) | Jusqu'à 400 | Code produit | 22339 |
Vous vous trouvez sur la page de Petit rail de glissière en acier inoxydable KC-1359, le numéro d'article est le suivant: KC-1359-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KC-1359-20.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles