Petit rail de glissière KC-283

Petit rail de glissière KC-283
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Compact and lightweight and can be used for various equipment.
· Slide part uses ball bearing so the movement is smooth.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KC-283-30
KC-283-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse S
(mm)
Longueur du rail L1
(mm)
Course Ls [classification]
(mm)
Code produit

10.29 €

3.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

10224300Jusqu'à 25021850

12.34 €

5.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

10384500Jusqu'à 40021852

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme coulissante Charge admissible (en utilisant 2 éléments)(N) 147 Matériau du rail Plaque en acier laminé à froid
Nombre d'étage du rail 2 Hauteur h(mm) 8 Largeur l(mm) 20
Traitement de surface du rail Traitement par chrome et zingage Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification](N) Jusqu'à 200

Assistance technique