Petit rail de glissière KC-284

Petit rail de glissière KC-284
  • En promotion
  • Remise sur volume
Ideal for storage and retrieving of compact accessories.

[Features]
· Compact and lightweight and can be used for various equipment.
· Slide part uses ball bearing so the movement is smooth.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KC-284-14
KC-284-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse S
(mm)
Longueur du rail L1
(mm)
Course Ls [classification]
(mm)
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification]
(N)
Code produit

12.96 €

5.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

10149140Jusqu'à 150Jusqu'à 20022814

15.54 €

6.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

10329300Jusqu'à 350Jusqu'à 40021854

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme coulissante Charge admissible (en utilisant 2 éléments)(N) 147 Matériau du rail Plaque en acier laminé à froid
Nombre d'étage du rail 3 Hauteur h(mm) 16 Largeur l(mm) 20
Traitement de surface du rail Traitement par chrome et zingage

Assistance technique