Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KC-359-30 |
KC-359-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course S (mm) | Longueur du rail L1 (mm) | Charge admissible (en utilisant 2 éléments) (N) | Course Ls [classification] (mm) | Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification] (N) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.13 € 8.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 327 | 300 | 343 | Jusqu'à 350 | Jusqu'à 400 | 21966 | |
23.47 € 10.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 524 | 500 | 235 | Jusqu'à 550 | Jusqu'à 300 | 21970 |
Loading...
Type | Forme coulissante | Matériau du rail | Plaque en acier laminé à froid | Nombre d'étage du rail | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur h(mm) | 19 | Largeur l(mm) | 27 | Traitement de surface du rail | Traitement par chrome et zingage |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Course S(mm)
Longueur du rail L1(mm)
Charge admissible (en utilisant 2 éléments)(N)
Course Ls [classification](mm)
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification](N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles