Petit rail de glissière (KC-361)

Petit rail de glissière (KC-361)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Ideal for storing compact accessories and for drawers, lightweight and with a beautiful appearance because it is made of aluminum

[Features]
· Ideal for storing compact accessories and for drawers.
· Surface has a hairline shape and a beautiful appearance.
· Aluminum made to be lightweight.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KC-361-10
KC-361-20
KC-361-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse S
(mm)
Longueur du rail L1
(mm)
Charge admissible (en utilisant 2 éléments)
(N)
Course Ls [classification]
(mm)
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification]
(N)
Code produit

16.33 €

8.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

106010029100 ou moins50 ou moins21777

24.99 €

12.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

10120200137Jusqu'à 150Jusqu'à 20021778

31.42 €

16.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

10180300142Jusqu'à 200Jusqu'à 20021779

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme coulissante Matériau du rail Matériau en alliage d'aluminium extrudé Nombre d'étage du rail 2
Hauteur h(mm) 8 Largeur l(mm) 20 Traitement de surface du rail Traitement aluminium anodisé

Assistance technique