Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KC-362-10 |
KC-362-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course S (mm) | Longueur du rail L1 (mm) | Charge admissible (en utilisant 2 éléments) (N) | Course Ls [classification] (mm) | Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification] (N) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.19 € 10.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | 100 | 29 | 100 ou moins | 50 ou moins | 21780 | |
35.42 € 15.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 223 | 200 | 223 | Jusqu'à 250 | Jusqu'à 300 | 21781 |
Loading...
Type | Forme coulissante | Matériau du rail | Matériau en alliage d'aluminium extrudé | Nombre d'étage du rail | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur h(mm) | 16 | Largeur l(mm) | 20 | Traitement de surface du rail | Traitement aluminium anodisé |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Course S(mm)
Longueur du rail L1(mm)
Charge admissible (en utilisant 2 éléments)(N)
Course Ls [classification](mm)
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification](N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles