Rail de glissière pour un usage très intensif, KC-353-J

Rail de glissière pour un usage très intensif, KC-353-J
[Features]
· Using a roll forming process, the lightweight slide rails are superior in load bearing to conventional slide rail.
· Using vertical 2 type (with reinforcing plate), the load to be used can be further raised (optional).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KC-353-JS
KC-353-JW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
Charge admissible (en utilisant 2 éléments)
(N)
Nombre d'étage du rail Hauteur h
(mm)
Largeur l
(mm)
Course Ls [classification]
(mm)
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification]
(N)
Code produit

121.97 €

1 6 jours 6502450221.665Jusqu'à 650Jusqu'à 300023028

314.22 €

1 6 jours 1000343035072Jusqu'à 1000Jusqu'à 400023029

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme coulissante Longueur du rail L1(mm) 1000 Matériau du rail Plaque en acier laminé à froid
Traitement de surface du rail Traitement par chrome et zingage

Assistance technique