Barre de renfort en acier inoxydable B-1475

Barre de renfort en acier inoxydable B-1475
  • Remise sur volume
Excellent corrosion-resistant stay made from stainless steel that can be used for both left and right

[Features]
· Made of stainless steel and has excellent corrosion resistance.
· Left and right dual use type.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1475-1-1
B-1475-1-2
B-1475-2-1
B-1475-2-2
B-1475-3-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSButée Longueur L en extension
(mm)
Course S
(mm)
Code produit

56.54 €

1 6 jours 10État d'ouverture complète d'arrêt35012511404

56.54 €

1 6 jours 10Type deux étages35012511405

48.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

10État d'ouverture complète d'arrêt30010011406

55.82 €

1 6 jours 10Type deux étages30010011407

55.09 €

1 10 jours 10État d'ouverture complète d'arrêt2507511408

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mode d'ouverture de porte Ouverture vers le haut Type à étai Extension et contraction Glissière Type flexible, glissement Barre carrée plate coulissante
Libération de la butée Bouton-poussoir Matériau du corps Plaque en acier inoxydable laminé à froid Traitement de surface du corps principal Polissage du corps

Assistance technique