Étai en acier inoxydable pour butée B-1480

Étai en acier inoxydable pour butée B-1480
[Features]
· When the door is opened, the pin falls into the stopper hole due to the weight of the arm and holds it perfectly in place.
· When the arm is lifted, the stopper is released.
· Left and right dual use type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1480

Référence pièce
B-1480
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

39.88 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mode d'ouverture de porte Pour porte (ouverture latérale) Type à étai Extension et contraction Glissière Type flexible, glissement Logement à glissière
Butée État d'ouverture complète d'arrêt Libération de la butée Simple effet Matériau du corps Plaque en acier inoxydable laminé à froid
Traitement de surface du corps principal Polissage du corps Code produit 12744

Vous vous trouvez sur la page de Étai en acier inoxydable pour butée B-1480, le numéro d'article est le suivant: B-1480.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1480.

Assistance technique